Codice articolo del costruttore: PC-27B-B
Marca: GIFU PLASTIC INDUSTRY
Prezzo: 49.58 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PC-27B-B
External Shape Width(mm) | 592 | External Shape Depth(mm) | 383 | External Height(mm) | 157 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 26 | Color | Blu | Product Type | Contenitore a scatola |
Material (Main Body) | Polipropilene (PP) | Effective Inner Dimensions / Frontage(mm) | 536 | Effective inside dimension/ depth(mm) | 336 |
Effective inside dimension/ height(mm) | 139 | Applicable Card Inserter | RB120X40,RB120X65 | Trusco Code | 503-7590 |
Mass(g) | 1930 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitori in plastica di tipo PC, il codice articolo è il seguente: PC-27B-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PC-27B-B.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali