Codice articolo del costruttore: HC500
Marca: HIT
Prezzo: 265.32 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HC500
Product Type | Tagliatrice per barre di ferro | Cutting Performance | For 9.5/13/19/25 | Overall Length(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 327-2257 | Features | It is easy to cut with stationary type. The gas hoses and air hoses reinforced with steel core, etc. can be easily and efficiently cut. | Mass(g) | 1800 |
Si trova sulla pagina di Tagliatubi rinforzato per tubi flessibili gas, il codice articolo è il seguente: HC500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HC500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali