Codice articolo del costruttore: AB-0203
Marca: MCC CORPORATION
Prezzo: 195.27 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AB-0203
Product Type | Fresa per filettatura | Cutting Capacity: Mild Steel | W3/8 | Overall Length(mm) | 766 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989065100442 | Trusco Code | 369-9706 | Features | The thread does not collapse, and the cut is clean without burr, so the bolt can be used immediately after being cut. Ideal for cutting all-threaded bolts of soft steel wires. |
Mass(g) | 4000 |
Si trova sulla pagina di Tagliabulloni per aste filettate, il codice articolo è il seguente: AB-0203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AB-0203.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali