Codice articolo del costruttore: W23-004AA2
Marca: ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL
Prezzo: 89.13 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W23-004AA2
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo segmentato | Specifications | Tipo a secco e a secco-umido |
---|---|---|---|---|---|
Application | Per calcestruzzo, malta | Outer Diameter(mm) | 101.6 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Tip Height(mm) | 7 | Outer Diameter(Inch) | 4 | Binding Material | - |
Si trova sulla pagina di Fresa diamantata portatile verde chiaro (singola), il codice articolo è il seguente: W23-004AA2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W23-004AA2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali