Chiave a brugola testa a sfera sul lato lungo

Chiave a brugola testa a sfera sul lato lungo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°.
· 1.5 and 2 are standard hexagon type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HKLB5

Codice componente
HKLB5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 5
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall length (L dimension)(mm) 118 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 28
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60
Weight(g) 25.2

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola testa a sfera sul lato lungo, il codice articolo è il seguente: HKLB5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HKLB5.

Supporto tecnico