Codice articolo del costruttore: MWM24SY
Marca: SUPER TOOL
Prezzo: 20.57 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MWM24SY
Maximum Opening(mm) | 24 | Overall Length(mm) | 118.9 | Mass(g) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Set / Single Item | Single Item | Collar | Yellow | Supplement 1 | Being thin and light makes it ideal for work |
Supplement 2 | Lightweight yet clears the JIS.H class |
Si trova sulla pagina di Chiave inglese larga, tipo corto (con impugnatura colorata), il codice articolo è il seguente: MWM24SY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MWM24SY.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali