Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ER-705-B |
ER-705-BK |
ER-715-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Color | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.87 € | 2 | 7 giorni | 5 | Blu | 215-3734 | 150 | 1 pc. | ||
19.87 € | 2 | 6 giorni | 5 | Nero | 215-3726 | 150 | 1 pc. | ||
58.89 € | 1 | 6 giorni | 15 | Blu | 215-3769 | 520 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Elastico | Material | Gomma elastica | Width(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Material Details | Coating material: Polypropylene (PP), Core: Natural rubber | Features | This is a baggage-securing rope for tightly securing baggage, making use of its elasticity. A compatible hook ER-F4 (sold separately) can be used. | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Color
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali