Codice articolo del costruttore: DD-24
Marca: NEW STRONG
Prezzo: 134.79 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DD-24
Product Category | Attacchi/Accessori | A(mm) | 380 | B(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
C(mm) | 6 | D(mm) | 50 | E(mm) | 80 |
F(mm) | 250 | G(mm) | 27 | Taper | MT-2~MT-4 |
Mass(kg) | 1.2 | Features | Simple and reliable work is possible. Easy to operate, cutlery preservation, reliable work, durable and robust, tip is fully heat treated and can bear long-term use. Since the spring is inserted inside the grip, wasteful effort is not needed for the work. |
Si trova sulla pagina di Dado / Trapano NEW STRONG, il codice articolo è il seguente: DD-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DD-24.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali