Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AZ4-90-L60 |
AZ10-90-L75 |
AZ10-90-L120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | φD1 (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.89 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.2 | 4 | 60 | 0.01~4 | ||
187.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.6 | 10 | 75 | 0.01~10 | ||
207.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.6 | 10 | 120 | 0.01~10 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale | Tip angle (θ) | 90 | work material | Alluminio / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Number of flutes | 2 |
Configura
Proprietà di base
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
φD1(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali