Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NKS3018T |
NKS4516T |
NKS6017T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | S (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.99 € | 1 | 10 giorni | 30 | 18.6 | 7 | 3.3 | 7.3~18.0 | ||
152.99 € | 1 | 10 giorni | 45 | 16.5 | 7 | 4.7 | 7.3~15.9 | ||
168.24 € | 1 | 10 giorni | 60 | 17.7 | 11 | 5.8 | 11.3~17.1 |
Loading...
Application | Smussatura/Orizzontale | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Number of flutes | 2 | φd(mm) | 16 | Overall Length L(mm) | 95 |
ℓs(mm) | 80 | ℓn(mm) | 15 | Compatible Tip | TXMT080206 |
Attached Component (Clamp Screw) | L-18 | Attached Component (Wrench) | N-4 |
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
S(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali