Gentlemen

Gentlemen
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The longest blade length. It is also possible to machine difficult-to-cut materials with a unique breaker with a tip blade length of 30 mm.
· Available in 13 angles from 15° to 75°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NK1571X
NK2070X
NK2568X
NK3080X
NK3563X
NK4060X
NK4557X
NK5056X
NK5556X
NK6054X
NK6553X
NK7052X
NK7550X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
φdn
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓn
(mm)
S
(mm)

822.96 €

1 6 giorni 1573.31594.3135557.8

822.96 €

1 6 giorni 2071.81589.31355510.3

790.44 €

1 6 giorni 2569.81583.71355512.8

676.89 €

1 Disponibile 6 giorni 3067.41577.61355515.1

790.44 €

1 6 giorni 3564.61570.91355517.4

757.99 €

1 6 giorni 4061.41563.91355519.5

620.58 €

1 6 giorni 4557.915-1355521.4

725.56 €

1 6 giorni 5057.018-1355523.2

725.56 €

1 Disponibile 6 giorni 5556.822-1355524.8

586.71 €

1 6 giorni 6054.324-1355526.3

703.83 €

1 9 giorni 6553.628-1456527.5

703.83 €

1 6 giorni 7052.832-1456528.5

639.79 €

1 6 giorni 7550.735-1456529.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
Number of flutes 3 φd(mm) 32 ℓs(mm) 80

Supporto tecnico