Codice articolo del costruttore: CR25-05T
Marca: FUJIGEN
Prezzo: 142.16 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CR25-05T
Application | Smussatura rotonda | Maximum Blade Diameter (D)(mm) | 25 | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | R Size (R)(mm) | 1–3 | Number of flutes | 1 |
Minimum Machining Diameter Ds(mm) | 3.8 | φd(mm) | 25 | Overall Length L(mm) | 150 |
ℓs(mm) | 100 | ℓn(mm) | 50 | Drawing | 5 |
Compatible Tip | T32GSR/T32MOR/TT32GUR |
Si trova sulla pagina di Tagliatrice manuale RC, il codice articolo è il seguente: CR25-05T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CR25-05T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali