Codice articolo del costruttore: MR20-16S
Marca: FUJIGEN
Prezzo: 128.32 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MR20-16S
Application | Smussatura rotonda | Maximum Blade Diameter (D)(mm) | 16 | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | R Size (R)(mm) | 1–5 | Number of flutes | 1 |
φdn(mm) | 15.6 | φd(mm) | 20 | Overall Length L(mm) | 120 |
ℓs(mm) | 80 | ℓn(mm) | 40 | Drawing | 3 |
Compatible Tip | SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR |
Si trova sulla pagina di Mini R, il codice articolo è il seguente: MR20-16S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR20-16S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali