Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EC12-8XX-M4 |
EC12-9.5XX-M5 |
EC12-11XX-M6 |
EC16-14XS-M8 |
EC20-17.5XS-M10 |
EC25-20XS-M12 |
EC25-23XS-M14 |
EC32-26XS-M16 |
EC32-29XS-M18 |
EC32-32XS-M20 |
EC32-35XS-M22 |
EC32-39XS-M24 |
EC32-43XS-M27 |
EC32-48XS-M30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter φD (mm) | Overall Length L (mm) | Number of flutes (sheet) | φD1 (mm) | φDs (mm) | φd (mm) | ℓn (mm) | Drawing | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.64 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 96 | 1 | 8 | 4 | 12 | 16 | 1 | XX21MNX | ||
108.51 € | 1 | 6 giorni | 11 | 99 | 1 | 9.5 | 5 | 12 | 19 | 1 | XX21MNX | ||
118.31 € | 1 | 6 giorni | 13 | 102 | 1 | 11 | 6 | 12 | 22 | 1 | XX31MNX | ||
206.69 € | 1 | 6 giorni | 19 | 108 | 2 | 14 | 8.4 | 16 | 28 | 2 | XS22MNX | ||
211.62 € | 1 | 9 giorni | 24 | 115 | 2 | 17.5 | 10.2 | 20 | 35 | 2 | XS22MNX | ||
231.22 € | 1 | 6 giorni | 26.6 | 120 | 2 | 20 | 13 | 25 | 40 | 2 | XS22MNX | ||
260.73 € | 1 | 6 giorni | 30.5 | 126 | 2 | 23 | 15 | 25 | 46 | 2 | XS32MNX | ||
285.19 € | 1 | 6 giorni | 33.7 | 132 | 2 | 26 | 17 | 32 | 52 | 2 | XS32MNX | ||
324.40 € | 1 | 6 giorni | 38 | 138 | 2 | 29 | 18.4 | 32 | 58 | 2 | XS42MNX | ||
358.84 € | 1 | 6 giorni | 41.7 | 144 | 2 | 32 | 20.4 | 32 | 64 | 2 | XS42MNX | ||
398.13 € | 1 | 6 giorni | 44.6 | 150 | 2 | 35 | 22.8 | 32 | 70 | 2 | XS42MNX | ||
432.40 € | 1 | 6 giorni | 50.2 | 158 | 2 | 39 | 24.2 | 32 | 78 | 2 | XS53MNX | ||
476.65 € | 1 | 6 giorni | 54.1 | 166 | 2 | 43 | 28.2 | 32 | 86 | 2 | XS53MNX | ||
596.47 € | 1 | 6 giorni | 60.5 | 176 | 2 | 48 | 31.2 | 32 | 96 | 2 | XS53MNX |
Loading...
ℓs(mm) | 80 |
---|
Configura
Proprietà di base
blade diameter φD(mm)
Overall Length L(mm)
Number of flutes(sheet)
φD1(mm)
φDs(mm)
φd(mm)
ℓn(mm)
Drawing
Compatible Tip
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali