Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NC2-1620 |
NC3-2530 |
NC4-3240 |
NC5-3250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | ℓn (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.54 € | 1 | 6 giorni | 20 | 100 | 2 | 16 | 20 | 152 | ||
191.95 € | 1 | 6 giorni | 30 | 105 | 3 | 25 | 25 | 394 | ||
241.04 € | 1 | 6 giorni | 40 | 105 | 4 | 32 | 25 | 656 | ||
290.14 € | 1 | 6 giorni | 50 | 105 | 5 | 32 | 25 | 752 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finitura | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo / Cermet | ℓs(mm) | 80 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
φd(mm)
ℓn(mm)
Weight(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali