Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NK9040T |
NK9040T-20 |
NK9040T-25 |
NK9050T |
NK9050T-20 |
NK9050T-25 |
NK9050T-42 |
NK9060T |
NK9060T-42 |
NK9070T |
NK9070T-42 |
NK9080T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | φd (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
393.11 € | 1 | 6 giorni | 40 | 32 | 0.7 | ||
354.00 € | 1 | 6 giorni | 40 | 20 | 0.52 | ||
328.04 € | 1 | 6 giorni | 40 | 25 | 0.64 | ||
363.70 € | 1 | 6 giorni | 50 | 32 | 0.8 | ||
368.65 € | 1 | 6 giorni | 50 | 20 | 0.54 | ||
332.49 € | 1 | 6 giorni | 50 | 25 | 0.68 | ||
332.49 € | 1 | 6 giorni | 50 | 42 | 1.1 | ||
373.51 € | 1 | 6 giorni | 60 | 32 | 0.95 | ||
341.32 € | 1 | 6 giorni | 60 | 42 | 1.3 | ||
368.62 € | 1 | 6 giorni | 70 | 32 | 1.2 | ||
345.72 € | 1 | 6 giorni | 70 | 42 | 1.4 | ||
378.44 € | 1 | 6 giorni | 80 | 32 | 1.2 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finitura | Overall length (L)(mm) | 120 | Number of flutes(sheet) | 3 |
Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo / Cermet | ℓs(mm) | 85 | ℓn(mm) | 35 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
φd(mm)
Weight(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali