Griffa morbida (per Soul)【3 Pezzi per confezione】

Griffa morbida (per Soul)
[Features]
· S45C steel, which can be easily recut and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-6
HS-8
HS-9
HS-10
HS-12
MSE-6
MSE-6-60
MSE-7
MSE-7-60
MSE-7-90
MSE-9
MSE-9-60
MSE-9-90
MSE-10
MSE-10-60
MSE-10-90
MSE-12
MSE-12-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Chuck diameter
(Inch)
Height
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)

89.29 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Strong type6357726112-85071300

125.55 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Strong type8439832112-97322700

122.98 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Strong type95711438112-85234500

155.86 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni Strong type105812740112-85316100

215.07 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Strong type125914542112-85408500

75.24 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard Type6357726112-78371300

94.32 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard Type6607726112-90582400

88.44 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard Type7389228112-78451850

107.20 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard Type7609228112-90663200

155.94 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard Type7909228112-90744300

110.72 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni Standard Type94510734112-78533100

137.60 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard Type96010734112-90824100

182.52 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard Type99010734112-90916100

99.82 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard Type105010736112-78613600

140.37 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard Type106010736112-91044600

184.64 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard Type109010736112-91126500

130.58 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard Type125312542112-78705500

218.73 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Standard Type129012542112-91218900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pitch(mm) - Features S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

Supporto tecnico