Disco galvanico diamantato per la lucidatura finale

Disco galvanico diamantato per la lucidatura finale
[Features]
· For finish polishing.
· Molded to a rounded shape and thus can smoothly finish hard and brittle workpieces.
[Applications]
· Grinding of tile, marble, FRP, refractory brick, glass, granite, etc.
· Tool used: disc grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UFO-1A

Codice componente
UFO-1A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.56 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 102 Thickness(mm) 10
Hole Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 15000 Trusco Code 171-4449
Mass(g) 104.2 Features For finish grinding. Molded to a rounded shape and thus can smoothly finish hard and fragile workpieces. Application Polishing of roof tile, marble, FRP, refractory brick, glass, granite, etc. Tool used: Disc grinder.

Si trova sulla pagina di Disco galvanico diamantato per la lucidatura finale, il codice articolo è il seguente: UFO-1A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UFO-1A.

Supporto tecnico