Disco galvanico diamantato per taglio e lucidatura

Disco galvanico diamantato per taglio e lucidatura

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UFO-2

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 87.75

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UFO-2

Codice componente
UFO-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.75 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 100 Thickness(mm) 14
Hole Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 15000 Trusco Code 171-4457
Mass(g) 91.8 Features For cutting and polishing. It is offset type. It is possible to electrodeposit, cut and polish diamonds on the front and back of the board at the same time. For final polishing. Application Polishing/cutting of roof tile, marble, FRP, refractory brick, glass, granite, etc. Tool used: Disc grinder.

Si trova sulla pagina di Disco galvanico diamantato per taglio e lucidatura, il codice articolo è il seguente: UFO-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UFO-2.

Supporto tecnico