Codice articolo del costruttore: TB-3029
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 6.38 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB-3029
Type | Spazzola con manico in bambù | Number of lines(Row) | 4 | Planting(mm) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 20 | Product wool material | Nylon / Brass | Overall Length(mm) | 320 |
Width(mm) | 20 | Trusco Code | 258-9231 | Mass | 45(g) |
Features | It is a high-quality product hand-made by artisans. It has a large amount of bristles which are tough and do not easily come off. As the outside of the bristle base is nylon and the inside is brass wires, it can be used to wash metal items. | Application | Cleaning, polishing, glazing, adhesive coating anywhere. Cleaning metal items such as golf clubs. |
Si trova sulla pagina di Spazzola in bambù fatta a mano con manico curvo per utilizzo professionale mix ottone / nylon (spazzola NS), il codice articolo è il seguente: TB-3029.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB-3029.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali