Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BW-48 |
BW-58 |
BW-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wooden base diameter (mm) | Material | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07 € | 5 | 6 giorni | 48 | 13 | 24 | Hog hair 1 row | 216-8014 | 6.5(g) | ||
7.42 € | 5 | 6 giorni | 58 | 18 | 30 | Hog hair 2 rows | 216-8022 | 13.5(g) | ||
10.44 € | 2 | 6 giorni | 70 | 24 | 35 | Hog hair 3 rows | 216-8031 | 25.0(g) |
Loading...
Type | Spazzola con manico in legno | Product wool material | Hog hair | Hole Diameter(mm) | φ 5 to 7 |
---|---|---|---|---|---|
Features | The product is made with pig bristle with superior elasticity. The product is used with grinders fitted with a tapered thread. The product is a brush with superior abrasion resistance. | Application | Ideal for glazing or cleaning. Ideal for chasing or dental applications. Used tool: lathe motor. | Max. Rotational Speed | 3600rpm |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Wooden base diameter(mm)
Material
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali