"Sollevatore a ventosa" con due superfici a ventosa

"Sollevatore a ventosa" con due superfici a ventosa
[Features]
· Vacuum is created between the rubber and object, allowing adsorption.
· It also attaches to rounded surfaces.
· It has two adsorption surfaces, allowing large objects to be carried with confidence.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSL-1004

Codice componente
TSL-1004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.53 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Suction Surface Size(mm) φ123X2 Maximum Absorption Power (Upper surface)(kg) 80 Maximum Absorption Power (side surface)(kg) 40
Trusco Code 276-0584 Features Vacuum is created between the rubber and object, attaching them. It also attaches to rounded surfaces. It has two adsorption surfaces, allowing large objects to be carried with confidence. Mass(g) 1230

Si trova sulla pagina di "Sollevatore a ventosa" con due superfici a ventosa, il codice articolo è il seguente: TSL-1004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSL-1004.

Supporto tecnico