Blocco portautensili per 2–6 pz

Blocco portautensili per 2–6 pz
[Features]
· It allows easy attachment/detachment to/from the machine in tooling replacement, also allows easy movement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NT-40-3

Codice componente
NT-40-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

85.39 €

1 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Other Option Number of storage holders NT-40: 3 pcs Trusco Code 505-0383
Width dimension(mm) 265 Depth(mm) 150 Height Dimension(mm) 188
Features It allows easy attachment/detachment to/from the machine in tooling replacement, also allows easy movement. Mass(g) 1500 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Blocco portautensili per 2–6 pz, il codice articolo è il seguente: NT-40-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NT-40-3.

Supporto tecnico