Codice articolo del costruttore: GS-719N
Marca: TECLOCK
Prezzo: 346.42 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GS-719N
Applicable Materials | Gomma / Pneumatico / Tubo flessibile di gomma / Plastica flessibile | Product Type | Scala graduata | Spring load value(mN) | 550–8,050 |
---|---|---|---|---|---|
Measuring Range(°) | 0–100 | Minimum graduation(°) | 1 | Width(mm) | 60 |
Depth(mm) | 23.5 | Height(mm) | 107.7 | Trusco Code | 103-0230 |
Mass(g) | 200 | Indenter shape | 35° Conical Trapezoid | Features | JIS K6253 compliant durometer (hardness tester), the most frequently used durometer for general rubber. |
Si trova sulla pagina di Rubber / Plastic Durometer, il codice articolo è il seguente: GS-719N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GS-719N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali