Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-6203-60 |
TB-6213-60 |
TB-6223-60 |
TB-6233-60 |
TB-6243-60 |
TB-6253-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Fitting Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.62 € | 3 | 7 giorni | 32 | 6 | 20 | 352-1052 | 35 | ||
15.69 € | 3 | 6 giorni | 38 | 9 | 20 | 352-1109 | 43 | ||
16.70 € | 3 | 6 giorni | 50 | 12 | 26 | 352-1125 | 60 | ||
17.43 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 65 | 17 | 32 | 352-0960 | 85 | |
18.94 € | 1 | 6 giorni | 75 | 19 | 37 | 352-1061 | 110 | ||
21.74 € | 1 | 6 giorni | 100 | 31 | 38 | 352-1036 | 130 |
Loading...
Product Type | Spazzola circolare | Wire diameter(mm) | 0.3 | Shaft Diameter(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 27 | Hair material | Stainless Steel | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 |
Fitting Width(mm) | 12 | Features | Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. | Application | For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Fitting Diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali