• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Spazzola cilindrica / spazzola a ombrello con gambo per un facile montaggio e sostituzione

Spazzola cilindrica / spazzola a ombrello con gambo per un facile montaggio e sostituzione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Easily changed due to having shaft.
· An end type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
[Applications]
· Has an umbrella shape, ideal for grinding the inside of a cylinder or the bottom.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
123K-2
123K-3
123K-4
153K-2
153K-3
153K-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hair material Abstract Trusco Code Mass
(g)

16.92 €

3 6 giorni 120.12Hard steel wirePeeling and polishing of metal products415-25315.8

14.16 €

3 6 giorni 120.15BrassPolishing of brass, copper, and alloy products415-25496

11.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

120.12Stainless SteelPolishing stainless steel or aluminum products415-25575.8

16.92 €

3 6 giorni 150.12Hard steel wirePeeling and polishing of metal products415-25655.8

14.16 €

3 6 giorni 150.15BrassPolishing of brass, copper, and alloy products415-25736

11.65 €

1 Disponibile 6 giorni 150.12Stainless SteelPolishing stainless steel or aluminum products415-25815.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lato spazzola Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 36
Hair length(mm) 8 Max. Rotational Speed(rpm) 10000 Features Easily changed due to having shaft.
Application Has an umbrella shape, ideal for grinding the inside of a cylinder or the bottom.

Supporto tecnico