Spazzola cilindrica / spazzola a ombrello, velocità massima (giri/min): 10000

Spazzola cilindrica / spazzola a ombrello, velocità massima (giri/min): 10000
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Easily changed due to having shaft.
· An end type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
[Applications]
· Has an umbrella shape, ideal for grinding the inside of a cylinder or the bottom.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
83K-2
83K-3
83K-4
103K-2
103K-3
103K-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hair material Abstract Trusco Code

12.22 €

3 6 giorni 8Hard steel wirePeeling and polishing of metal products415-2476

9.82 €

3 6 giorni 8BrassPolishing of brass, copper, and alloy products415-2484

10.54 €

3 9 giorni 8Stainless SteelPolishing stainless steel or aluminum products415-2492

12.22 €

3 6 giorni 10Hard steel wirePeeling and polishing of metal products415-2506

9.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10BrassPolishing of brass, copper, and alloy products415-2514

10.54 €

3 6 giorni 10Stainless SteelPolishing stainless steel or aluminum products415-2522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a ombrello Wire diameter(mm) 0.1 Shaft Diameter(mm) 3
Shaft length(mm) 36 Hair length(mm) 8 Max. Rotational Speed(rpm) 10000
Mass(g) 3.3 Features Easily changed due to having shaft. Application Has an umbrella shape, ideal for grinding the inside of a cylinder or the bottom.

Supporto tecnico