Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-5731 |
TB-5732 |
TB-5733 |
TB-5734 |
TB-5735 |
TB-5736 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Hair material | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.45 | Nylon with abrasive grain #500 | 272-7064 | 12.5 | ||
19.00 € | 3 | 6 giorni | 13 | 0.45 | Nylon with abrasive grain #500 | 272-7072 | 12.5 | ||
19.00 € | 3 | 6 giorni | 16 | 0.45 | Nylon with abrasive grain #500 | 272-7081 | 12.5 | ||
19.00 € | 3 | 6 giorni | 19 | 0.55 | Nylon with abrasive grain #320 | 272-7099 | 13.0 | ||
18.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 0.55 | Nylon with abrasive grain #320 | 272-7102 | 14.0 | |
19.98 € | 1 | 6 giorni | 32 | 0.55 | Nylon with abrasive grain #320 | 272-7111 | 15 |
Loading...
Product Type | Spazzola torsionale | Brush Long(mm) | 40 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 100 | Max. Rotational Speed(rpm) | 1500 | Features | Shank attachment type enabling easy replacement. |
Application | Inner diameter polishing of various metal products, deburring, and scale removal. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Hair material
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali