Eagle Cut per (M8-M30) / per punta Birdy Cut

Eagle Cut per (M8-M30) / per punta Birdy Cut
Un inserto indicizzabile in grado di eseguire la controforatura. Modelli compatibili: Eaglecut (da M8 a M30) / Birdiecut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XS22MNX-M8-NK2020
XS22MNX-M8-NK6060
XS22MNX-M10-NK2020
XS22MNX-M10-NK6060
XS22MNX-M12-NK2020
XS22MNX-M12-NK6060
XS32MNX-M14-NK2020
XS32MNX-M14-NK6060
XS32MNX-M16-NK2020
XS32MNX-M16-NK6060
XS42MNX-M18-NK2020
XS42MNX-M18-NK6060
XS42MNX-M20-NK2020
XS42MNX-M20-NK6060
XS42MNX-M22-NK2020
XS42MNX-M22-NK6060
XS53MNX-M24-NK2020
XS53MNX-M24-NK6060
XS53MNX-M27-NK2020
XS53MNX-M27-NK6060
XS53MNX-M30-NK2020
XS53MNX-M30-NK6060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coating Y/N Coating Type φd
(mm)
T
(mm)
C
(mm)
R

10.68 €

12 6 giorni N/ASenza rivestimento2.52.386.350.4

18.35 €

12 6 giorni DisponibileTiAlN2.52.386.350.4

10.68 €

12 6 giorni N/ASenza rivestimento3.42.387.9380.4

18.35 €

12 6 giorni DisponibileTiAlN3.42.387.9380.4

10.68 €

12 6 giorni N/ASenza rivestimento3.42.387.9380.4

18.35 €

12 6 giorni DisponibileTiAlN3.42.387.9380.4

11.05 €

12 6 giorni N/ASenza rivestimento4.43.189.5250.8

18.74 €

12 6 giorni DisponibileTiAlN4.43.189.5250.8

11.05 €

12 6 giorni N/ASenza rivestimento4.43.189.5250.8

18.74 €

12 6 giorni DisponibileTiAlN4.43.189.5250.8

12.37 €

12 6 giorni N/ASenza rivestimento5.53.1812.70.8

19.31 €

12 6 giorni DisponibileTiAlN5.53.1812.70.8

12.37 €

12 6 giorni N/ASenza rivestimento5.53.1812.70.8

19.31 €

12 6 giorni DisponibileTiAlN5.53.1812.70.8

12.37 €

12 6 giorni N/ASenza rivestimento5.53.1812.70.8

19.31 €

12 6 giorni DisponibileTiAlN5.53.1812.70.8

18.46 €

12 6 giorni N/ASenza rivestimento5.54.7615.8750.8

25.21 €

12 6 giorni DisponibileTiAlN5.54.7615.8750.8

18.46 €

12 6 giorni N/ASenza rivestimento5.54.7615.8750.8

25.21 €

12 6 giorni DisponibileTiAlN5.54.7615.8750.8

18.46 €

12 6 giorni N/ASenza rivestimento5.54.7615.8750.8

25.21 €

12 6 giorni DisponibileTiAlN5.54.7615.8750.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa Material Details Carbide M20 type
Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 4

Supporto tecnico