Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Material Details | Blade Length 1 (mm) | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.81 € | 4 | 6 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | Carbide K10 type | 13.2 | Sharp edge | ||
38.81 € | 4 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Carbide M20 type | 13.2 | Honing Edge | ||
38.81 € | 4 | 6 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | Carbide K10 type | 12 | Sharp edge | ||
38.81 € | 4 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Carbide M20 type | 12 | Honing Edge | ||
38.81 € | 4 | 6 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | Carbide K10 type | 11 | Sharp edge | ||
33.01 € | 4 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Carbide M20 type | 11 | Honing Edge | ||
38.81 € | 4 | 6 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | Carbide K10 type | 9.8 | Sharp edge | ||
33.10 € | 4 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Carbide M20 type | 9.8 | Honing Edge | ||
38.81 € | 4 | 6 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | Carbide K10 type | 8.7 | Sharp edge | ||
36.65 € | 4 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Carbide M20 type | 8.7 | Honing Edge | ||
38.81 € | 4 | 6 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | Carbide K10 type | 7.7 | Sharp edge | ||
38.81 € | 4 | 6 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Carbide M20 type | 7.7 | Honing Edge |
Loading...
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | Number Contained In A Packet(Piece) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Number of operating corners | 2 |
Configura
Proprietà di base
work material
Material Details
Blade Length 1(mm)
Edge Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali