• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Portamaschi a T con cricchetto

Portamaschi a T con cricchetto
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TTR-10

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 34.45

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTR-10

Codice componente
TTR-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.45 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal M3~10 Tap Type Chiave per maschi Overall Length L(mm) 85
Trusco Code 126-4371 Mass(g) 190 Application For tap threading
Material Steel

Si trova sulla pagina di Portamaschi a T con cricchetto, il codice articolo è il seguente: TTR-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTR-10.

Supporto tecnico