• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Filiera per ripristino filettatura esagonale per tubi del gas (filettatura PS)

Filiera per ripristino filettatura esagonale per tubi del gas (filettatura PS)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TD6-1/2PS14

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 67.46

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TD6-1/2PS14

Codice componente
TD6-1/2PS14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.46 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal R1/2 Pitch(mm) 14 Tool Material Type Alloy Steel
work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) Tap Type Stampo Thickness(mm) 19
2-Surface Width Dimension(mm) 36.5 JAN Code 4989999818536 Trusco Code 352-0714
Mass(g) 84 Application For fixing PS (straight) threads Material Low Alloy Steel (SKS)
Features Use when cleaning out bolts or screws. Operations can be performed with a monkey wrench. This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.

Si trova sulla pagina di Filiera per ripristino filettatura esagonale per tubi del gas (filettatura PS), il codice articolo è il seguente: TD6-1/2PS14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TD6-1/2PS14.

Supporto tecnico