• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta per cemento (gambo SDSplus) per trapani a percussione di piccola capacità

Punta per cemento (gambo SDSplus) per trapani a percussione di piccola capacità

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TCD-SDS-100L

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 17.35

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCD-SDS-100L

Codice componente
TCD-SDS-100L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.35 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Single Item blade diameter(mm) 10.0 Effective Length(mm) 200
Overall Length(mm) 260 shank SDSplus JAN Code 4989999384628
Trusco Code 768-4223 Mass(g) 108 work material Concrete, blocks, mortar, Japanese walls
Compatible Model For Lightweight Hammer Drill (SDSplus) Blade part Carbide tip Features 1 The carbide tip and cutting edge of the candle type have been made thin, allowing it to drill workpieces sharply and improving the drilling speed.
Features 2 The center point at the end of the carbide tip exhibits excellent positioning performance to facilitate drilling that is close to a perfect circle. Features 3 Center point suppress core vibration during drilling to reduce vibration load during operation.

Si trova sulla pagina di Punta per cemento (gambo SDSplus) per trapani a percussione di piccola capacità, il codice articolo è il seguente: TCD-SDS-100L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCD-SDS-100L.

Supporto tecnico