Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TMT1002-AC46 |
TMT1002-AC60 |
TMT1002-AC80 |
TMT1002-AC100 |
TMT1002-AC120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass (g/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.96 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 46 | 352-3110 | 780 | ||
50.36 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 352-3101 | 700 | ||
50.20 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 80 | 352-3144 | 680 | ||
50.20 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 100 | 352-3136 | 680 | ||
50.20 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 120 | 352-3128 | 680 |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio generico / Ghisa | abrasive grain | AC grana abrasiva | Max. Rotational Speed(rpm) | 13700 |
Pcs./Box.(sheet) | 20 | Features | It is a general purpose product for polishing. It provides nimble operability. It is ideal for grinding and polishing that requires flexibility. | Application | Polishing of general steel and cast iron. |
Maximum operating rotation speed | 72m/s(4300m/min) | Tool Used | ø100 disc grinder (grindstone mounted, can be mounted on all ø15 models) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali