Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MA-381P |
MA-460P |
MA-461P |
MA-501P |
MA-580P |
MA-581P |
MA-582P |
MA-600P |
MA-681P |
MA-720P |
MA-721P |
MA-740P |
MA-741P |
MA-744P |
MA-801P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Shaft length (mm) | Width (mm) | Shape | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 46 | 13 | 36 | 25 | Cylinder | 59000 | 126-7388 | 90 g/box | ||
20.06 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 16 | 38 | 32 | Tongari | 47000 | 126-7396 | 105 g/box | ||
16.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 16 | 36 | 32 | Cylinder | 33600 | 126-7400 | 135 g/box | ||
14.46 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 19 | 38 | 19 | Cylinder | 42400 | 126-7418 | 125 g/box | ||
20.84 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 19 | 36 | 38 | Umbrella | 35800 | 126-7426 | 115 g/box | ||
19.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 19 | 36 | 38 | Cylinder | 25600 | 126-7434 | 190 g/box | ||
21.43 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 19 | 36 | 38 | Bullet Nose | 25600 | 126-7442 | 170 g/box | ||
26.03 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 19 | 36 | 45 | Bullet Nose | 19200 | 126-7451 | 195 g/box | ||
18.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 36 | 25 | 38 | 25 | Cylinder | 25600 | 126-7469 | 200 g/box | ||
25.43 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 25 | 36 | 38 | Bullet Nose | 19200 | 126-7477 | 230 g/box | ||
23.67 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 25 | 36 | 38 | Cylinder | 19200 | 126-7485 | 290 g/box | ||
27.90 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 25 | 36 | 50 | Umbrella | 19000 | 126-7493 | 220 g/box | ||
27.98 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 25 | 36 | 50 | Cylinder | 13600 | 126-7507 | 370 g/box | ||
28.59 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 25 | 36 | 50 | Bullet Nose | 13600 | 126-7515 | 310 g/box | ||
24.28 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 32 | 36 | 32 | Cylinder | 19600 | 126-7523 | 370 g/box |
Loading...
Type | Mola | Shaft Diameter(mm) | 6 | Pcs./Box.(piece) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is for raw materials in general steel, castings and carbon steel. It is a toothed whetstone made of A (alundum) abrasive material with high toughness. It can be used widely in general grinding. | Application | High Hardness A (Blue) Grindstone With Shaft. | Optimum Material | Castings, general steel materials and carbon steel (raw steel). |
Applicable Materials | Ductile, Malleable, Meehanite, Carbon Tool Steel (SK). |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Shaft length(mm)
Width(mm)
Shape
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali