Mola con albero in gomma (diametro albero 6mm)【5 Pezzi per confezione】

Mola con albero in gomma (diametro albero 6mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· No clogging of SUS type steel materials and maintains high cutting power.
· Offers high cutting power even at low speed range.
· Sintered with WA + polycrystalline porous abrasive grain.
[Applications]
· Optimal for deburring and milling work.
· For mold polishing work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CH815C
CH820C
CH825C
KI2215F
KI2220F
KI2225F
MI1215M
MI1220M
MI1225M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Details Type Width
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

18.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8015#80 Series, Color: Brown2020000374-9711120 g/pack

24.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8020#80 Series, Color: Brown2515000374-9720160 g/pack

29.86 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8025#80 Series, Color: Brown2512000374-9738210 g/Pack

18.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 22015#220 Series, Color: Yellow2020000374-9746120 g/pack

24.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 22020#220 Series, Color: Yellow2515000374-9754160 g/pack

29.86 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 22025#220 Series, Color: Yellow2512000374-9762210 g/Pack

18.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12015#120 Series, Color: Green2020000374-9771120 g/pack

24.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12020#120 Series, Color: Green2515000374-9789160 g/pack

29.86 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12025#120 Series, Color: Green2512000374-9797210 g/Pack

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola in gomma Shaft Diameter(mm) 6 Shaft length(mm) 35
Quantity/Pack(piece) 5 Features No clogging of SUS type steel materials and maintains high cutting power. Offers high cutting power even at low speed range. Sintered with WA + polycrystalline porous abrasive grain. Application Optimal for deburring and milling work. For mold sharpening work.

Supporto tecnico