Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
INT-005D |
INT-010D |
INT-015D |
INT-020D |
INT-025D |
INT-030D |
INT-030DL |
INT-035D |
INT-035DL |
INT-040D |
INT-040DL |
INT-050D |
INT-055D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Details Type | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Body (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 € | 1 | 6 giorni | 325 | Standard Type | 0.5 | 4 | 50 | 7.5 | 80000 | 171-1288 | 2.1g | ||
9.03 € | 1 | 6 giorni | 200 | Standard Type | 1 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 171-1296 | 2.1g | ||
9.03 € | 1 | 9 giorni | 200 | Standard Type | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 171-1300 | 2.3g | ||
9.29 € | 1 | 6 giorni | 200 | Standard Type | 2 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 171-1318 | 2.3g | ||
9.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120 | Standard Type | 2.5 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 171-1326 | 2.4g | |
10.18 € | 1 | 6 giorni | 120 | Standard Type | 3 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 171-1334 | 2.6g | ||
10.36 € | 1 | 6 giorni | 120 | Long Type | 3 | 6 | 80 | 6 | 10000 | 285-9947 | 4.2g | ||
9.55 € | 1 | 6 giorni | 120 | Standard Type | 3.5 | 6 | 50 | - | 70000 | 171-1342 | 2.8g | ||
10.55 € | 1 | 6 giorni | 120 | Long Type | 3.5 | 6 | 80 | - | 10000 | 285-9955 | 4.4g | ||
11.14 € | 1 | 6 giorni | 120 | Standard Type | 4 | 6 | 50 | - | 70000 | 171-1351 | 2.9g | ||
11.25 € | 1 | 6 giorni | 120 | Long Type | 4 | 6 | 80 | - | 10000 | 285-9963 | 4.5g | ||
12.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120 | Standard Type | 5 | 6 | 50 | - | 70000 | 171-1377 | 3.2g | |
11.14 € | 1 | 6 giorni | 120 | Standard Type | 5.5 | 6 | 50 | - | 70000 | 171-1385 | 3.4g |
Loading...
Classification | Mola interna | Type | Disco diamantato, Mandrino | Shape | A cilindro |
---|---|---|---|---|---|
Material/abrasive | Diamante | Shaft Diameter(mm) | 3 | Features | Shank diameters of 3 mm. |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Details Type
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Body(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali