Chiave a brugola forma a T (tipo di potenza) testa a sfera

Chiave a brugola forma a T (tipo di potenza) testa a sfera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • THP-10B
  • THP-12B
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for deep places.
· Powerful fastening is possible.
· Work efficiency is improved with a mechanism for rapid turning.
· Strength is outstanding.
[Applications]
· For tightening and loosening of hex socket bolts and set screws during work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THP-6B
THP-8B
THP-10B
THP-12B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Overall Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

30.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6252160411-4892420g

35.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8273180411-4922500g

43.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10296200411-4710810g

45.07 €

1 6 giorni 12316220411-4736800g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo a T Tip Type Tipo a sfera Single Product/Set Classification Articolo singolo
Features Ideal for deep areas. Strong clamping is possible. Has a fast turning mechanism and can increase work efficiency.

Supporto tecnico