Codice articolo del costruttore: TBLL-25
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 3.87 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TBLL-25
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall length (L dimension)(mm) | 112 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 36 |
Trusco Code | 415-8962 | Mass(g) | 7 | Features | Optimal for fastening in deep places. Holder is rotary type making it easy to use all types of wrenches. Matte chrome plating. |
Material | Nickel chrome molybdenum steel | Hardness | HRC55~60 |
Si trova sulla pagina di Chiave a brugola, testa a sfera gambo lungo (tipo lungo), il codice articolo è il seguente: TBLL-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBLL-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali