Chiave a brugola testa a sfera manico a T, ossido nero

Chiave a brugola testa a sfera manico a T, ossido nero
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSBR-8S

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 52.03

Tempi di consegna: 9 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSBR-8S

Codice componente
TSBR-8S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.03 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo a T Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content(mm) 2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 8
Mass(g/Set) 947 Trusco Code 342-9725 Features It can be set as a stand and can be hung from a wall using a hook hole.
Accessory Stand Hardness HRC50~57

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola testa a sfera manico a T, ossido nero, il codice articolo è il seguente: TSBR-8S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSBR-8S.

Supporto tecnico