Nastro adesivo in foglio di alluminio n.8370

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8370-50X10

Codice componente
8370-50X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

8.71 €

5 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.1 Adhesiveness 22.06N/25mm
Tensile Strength 78.5/25mm Color Details Silver Trusco Code 419-6449
Mass(g) 180 Features Gloss surface type. Strong acrylic adhesive tape with excellent weather, heat, and cold resistance applied to an aluminum foil base. Application For making duct seams airtight and securing floor heating heat pipes.
Specifications Can cut by hand Base Material Aluminum Foil Adhesive Agent Material Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in foglio di alluminio n.8370, il codice articolo è il seguente: 8370-50X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8370-50X10.

Supporto tecnico