Nastro in alluminio super VH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SAVH

Codice componente
SAVH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

12.26 €

4 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.2 Details Type Aluminum Tape
Color Details Silver Adhesiveness 13N/10mm Tensile Strength 51N/10mm
Trusco Code 367-9250 Mass(g) 200 Features Strong adhesion allows for excellent use in low and high temperatures. Excellent durability and weather resistance. Excellent handling. Excellent ability to cut by hand.
Application Waterproof and airtight, for ducts. Insulates roof, opening, outer wall, and inner wall by external insulation/internal insulation method. Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) 0–120
Base Materials Aluminum Foil Polyethylene (PE) Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro in alluminio super VH, il codice articolo è il seguente: SAVH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SAVH.

Supporto tecnico