Codice articolo del costruttore: J3301
Marca: NITOMS
Prezzo: 27.68 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J3301
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.08 | Adhesiveness | 15.8N/25mm |
Color Details | Silver | Trusco Code | 419-7470 | Mass(g) | 610 |
Specifications | Can cut by hand | Material (base) | Soft Aluminum Foil (0.05 mm) | Adhesive | Acrylic (Emulsion) |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in alluminio lucido lungo E, il codice articolo è il seguente: J3301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J3301.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali