• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro in tela di vetro in alluminio termoresistente J3510 / J3520

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J3510
J3520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

11.74 €

1 Stesso giorno

Stock

384904140795108391-4780631 Roll

20.25 €

1 6 giorni 504904140795207335-6001831 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Length(m) 3
Thickness(mm) 0.21 Adhesiveness 5.5N/10mm Color Details Silver
Operating Temperature Range(°C) -50 – 250 Material (base) Aluminum Foil + Glass Cloth Adhesive Silicone-base
Cutting Method Cutter Required Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico