Codice articolo del costruttore: G0031
Marca: NITOMS
Prezzo: 12.42 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G0031
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.18 | Adhesiveness | 30N/25mm |
Tensile Strength | 300N/50mm | Color Details | Silver | Trusco Code | 362-1189 |
Mass(g) | 190 | Specifications | Cutting Requires Cutter | Material (base) | Aluminum Foil + Polyethylene Cloth |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro telato in alluminio ermetico / idrorepellente (nastro adesivo) KZ-9N, il codice articolo è il seguente: G0031.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G0031.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali