Codice articolo del costruttore: J3270
Marca: NITOMS
Prezzo: 10.44 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J3270
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.1 | Adhesiveness | 5.8N/10mm |
Color Details | Black | JAN Code | 4904140792701 | Trusco Code | 391-4763 |
Mass(g) | 165 | Material (base) | Soft Aluminum Foil | Adhesive | Acrylic |
Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in alluminio nero opaco J3270, il codice articolo è il seguente: J3270.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J3270.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali