Codice articolo del costruttore: J3950
Marca: NITOMS
Prezzo: 10.52 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J3950
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 7 | Thickness(mm) | 0.1 | Adhesiveness | 15N/25mm |
Color Details | Bronze | Trusco Code | 391-4852 | Mass(g) | 122 |
Specifications | Can cut by hand | Material (base) | Soft Aluminum Foil (0.05 mm) | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in alluminio bronzo J3950, il codice articolo è il seguente: J3950.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J3950.
Configura
Stock
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali