Nastro in acciaio inox spesso 38x5 e 50x5, 1 rotolo / 1 confezione (24 rotoli)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J3180
J3190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

16.82 €

1 5 giorni 384904140791803328-03061231 Roll

22.05 €

1 5 giorni 504904140791902328-03141501 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Length(m) 5
Thickness(mm) 0.12 Adhesiveness 14N/10mm Tensile Strength 157N/10mm
Color Details Silver Operating Temperature Range(°C) -20 – 80 Material (base) Stainless Steel (SUS430)
Adhesive Acrylic Cutting Method Cutter Required Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico