• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro in foglio di rame J3160 / J3170

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J3160
J3170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

13.99 €

4 6 giorni 384904140791605391-47471151 Roll

14.92 €

1 5 giorni 504904140791704391-47551501 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Length(m) 5
Thickness(mm) 0.08 Adhesiveness 4.68N/10mm Tensile Strength 270N/25mm
Color Details Bronze Material (base) Hard Copper Foil Adhesive Acrylic
Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico