• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro di mascheratura per costruzioni/verniciatura n.720【7 Pezzi per confezione】

Nastro di mascheratura per costruzioni/verniciatura n.720

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NO720-18

Marca: NITTO DENKO

Prezzo: 9.59

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 Pack (7 pcs)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO720-18

Codice componente
NO720-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

9.59 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1 Pack (7 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 18
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.1 Color Details White
Adhesiveness 1.47N/10mm Tensile Strength 49N/10mm JAN Code 4976006211053
Trusco Code 453-7823 Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Pack (7 pcs)

Si trova sulla pagina di Nastro di mascheratura per costruzioni/verniciatura n.720, il codice articolo è il seguente: NO720-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO720-18.

Supporto tecnico